text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

1.4308 Nemesacél

Rozsdamentes ausztenites króm-nikkel-acél - "1.4301 öntvény változata" (1.4308)

                          

Rövid megjelölésGX5CrNi19-10
US-szabvány (AISI)CF-8
Összetétel
Ötvözőelemek [%]
C: 0 - 0,07
Cr: 18,00 - 20,00
Cu: 0 - 0,50
Mn: 0 - 1,50
Ni: 8,00 - 11,00
P: 0 - 0,040
S: 0 - 0,030
Si: 0 - 1,50
Maradék: F
NemesacélfajtákA2
Sűrűség [g/cm³]7,88
Nikkelmigráció
[µg/(cm² x hét)] mesterséges verejtékben (pH4,5)
<0,05

Folyáshatár
Rp0,2 [N/mm²]

≥175
Szakítószilárdság
Rm [N/mm²]
440-640
Korrózióállóság

Jó (megfelel az 1.4301-nek)

Forgácsolhatóságközepes
Hegeszthetőségjó
Egyéb tulajdonságok

Túlnyomórészt ausztenites, nem mágneses, jól nyújtható szövetszerkezet

Mechanikusan fényesre polírozható

Elektropolírozhatóság: jó - közepes tartományban

Használható -50 - 600°C között

Fő alkalmazások

Élelmiszer- és italgyártó berendezések részegységei

Vegyipari felhasználás (klorid expozíció nélkül)

Építészet, szivattyú- és szeleptechnika, csövek és elosztók, szűrőprések

       

Elkötelezett csapatunk bármikor készen áll, hogy válaszoljon kérdéseire és segítsen problémái megoldásában, valamint a megfelelő 1.4308-as termékek kiválasztásában. Szeretne egy áttekintést nemesacél anyagainkról?